Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor D-313

Dynaco schnelllauftor D-313

Das DYNACO D-313 Rolltor mit kompakten Abmessungen und einem ästhetischen Design kann in Räumen, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, installiert werden. 

Es passt auch in Ihren Showroom oder Laden. 

Der Motor wurde in die Welle integriert und hinter Abdeckungen verborgen. In Kombination mit reibungsarmen Seitenführungen mit Abdeckungen, führt dies zu einer atemberaubenden Optik. 

Der flexible PVC-Torbehang vom Schnelllauftor kann mit Bildern Ihrer Produkte oder Werbungen bedruckt werden, und somit das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden verbessern. 

Frei von starren Elementen im Behang, ist das Schnelllauftor sicher. Durch den schnellen Torzyklus und optimale Abdichtung des Rolltores ermöglicht es Energieeinsparungen, reibungslosen Verkehrsfluss und verbessertes Komfort für die Mitarbeiter. 

Es schützt Ihre Umgebung vor Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz und ist wartungsarm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d313
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeInside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3500
  • Breite (mm)3500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets