Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor D-501 compact

Dynaco schnelllauftor D-501 compact

Das DYNACO D-501 COMPACT Rolltor ist ein mittelgroßes Innentor, das speziell für intensiven Betrieb entwickelt wurde. 

Mit seinem schnellen Torzyklus ermöglicht es reibungslosen Verkehr von Waren, Materialien, Fahrzeuge und Personal. 

Die erweiterte Push-Pull Antriebstechnik öffnet und schließt das Schnelllauftor mit hoher Geschwindigkeit. 

Der Behang ist frei von starren Elementen und somit ist das Schnelllauftor sicher für sowohl Ihr Personal als auch Ihre Ausrüstung. 

Sollte das Rolltor aus seinen Seitenführungen gerissen werden, fädelt es sich bei der nächsten Öffnung automatisch wieder ein. So werden Standzeiten und Produktionsausfälle vermieden. 

Ausgestattet mit sehr wenigen Verschleißteilen benötigt das DYNACO D-501 COMPACT Rolltor wenig Wartung. 

Durch die perfekte Abdichtung erlaubt dieses Schnelllauftor erhebliche Energieeinsparungen und werden Luftzug, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vermieden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d501-com
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeInside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets