Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor D-631 compact

Dynaco schnelllauftor D-631 compact

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)

Das mittelgroße Dynaco Schnelllauftor Compact D-631 ist ein ideales Innentor für Industrie und Logistik. 

Seine hohe Öffnungsgeschwindigkeit ermöglicht einen reibungslosen Waren-, Material- und Personenverkehr. 

Dank fortschrittlicher Push-Pull-Technologie ist dieses Schnelllauftor wartungsarm und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. 

Ausfallzeiten werden durch den selbstaufrollenden, flexiblen Torbehang minimiert. Die hervorragende Abdichtung und der schnelle Öffnungszyklus halten Zugluft, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz von Ihren Räumlichkeiten fern. 

Mit einem DYNACO D-631 Compact Tor profitieren Sie von geringeren Energiekosten und verbesserten Arbeitsbedingungen. 

Da der Torbehang keine starren Elemente enthält, ist dieses Schnelllauftor sicher für Ihre Mitarbeiter und Anlagen. 

Selbst bei versehentlichem Aufprall durch Personen oder Fahrzeuge entstehen keine Verletzungen oder Schäden. Optionale LED-Leuchten an den Torpfosten erhöhen die Sicherheit.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d6-com
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeInside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets