Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor D 641 Power

Dynaco schnelllauftor D 641 Power

Geringer Wartungsaufwand, einfache Bedienung und lange Lebensdauer machen das Dynaco Schnelllauftor Power D 641 zur idealen Außentür für jedes Industriegebäude, Lager, jede Halle, Produktions- oder Transportanlage. 

Dieses mittelgroße Schnelllauftor ist windbeständig bis Klasse 4 der europäischen Norm EN 12424 und bleibt auch bei schlechtem Wetter betriebsbereit. 

In Kombination mit seinem schnellen Öffnungs- und Schließzyklus gewährleistet es jederzeit einen reibungslosen Geschäftsablauf. 

Die hervorragende und dichte Abdichtung des DYNACO D-641 POWER Schnelllauftors hält Wind, Regen, Schnee, Schmutz und Kälte draußen. 

Zusammen mit der hohen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit lassen sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen.

Dank des elementfreien Torpanzers ist das Dynaco Schnelllauftor Power D 641 sicher für Ihre Mitarbeiter und Anlagen. 

Sollte der Torpanzer versehentlich aus der Führung geraten, gleitet er nach einem Öffnungs- und Schließzyklus automatisch wieder in die Seitenführungen zurück. Dies verhindert Produktionsausfälle. 

Optionale LED-Leuchten an den Torpfosten erhöhen die Sicherheit.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d6-p
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeOutside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets