Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor E-231 EXT
Dynaco schnelllauftor E-231 EXT
Dynaco schnelllauftor E-231 EXT
Dynaco schnelllauftor E-231 EXT
Dynaco schnelllauftor E-231 EXT
Dynaco schnelllauftor E-231 EXT
Dynaco schnelllauftor E-231 EXT

    Dynaco schnelllauftor E-231 EXT

    Die Dynaco E-231 EXT Türen bieten zuverlässige Leistung und Langlebigkeit für Ihre Anforderungen an Außentüren. 

    Dank der Gravity-Technologie bieten diese Türen optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. 

    Ideal für mittelgroße Außenöffnungen, gewährleisten sie einen reibungslosen Verkehrsfluss und optimale Klimatisierung. 

    Die Dichtungen schützen vor Wind, Regen, Schnee und Schmutz. 

    Ausgelegt für durchschnittliche bis intensive Nutzung, erfüllen diese Türen zuverlässig alle Anforderungen an Außentüren.

    Spezifikation
    • Merkmale[PE1]

      • Einsatzbereich: Außenbereich
      • Konstruktion: Verzinkter Stahl[PE2]
      • Maximale Größe (B x H): 4500 mm x 4500 mm
      • Antriebssystem: Einzigartiger Kraftantrieb
      • Farben: 11 Standardfarben – Weiß, Gelb, Grün, Orange, Rot, Grau, Verkehrsgrau, Anthrazit, Schwarz, Blau, Enzianblau
      • Sicherheit:
        • Lichtschranke Typ E
        • Flexibler, weicher Bodenbalken
        • Auslöse- und Selbstrückstellfunktion
      • Optionen:
        • Verschiedene Sicht- und Insektenschutzgitter sind verfügbar.
        • Farbe der Trommelabdeckung, der Seitensäulenabdeckung und des Motors Abdeckung.

      Leistung

      • Betriebsgeschwindigkeit: Öffnen: bis zu 1,2 m/s*; Schließgeschwindigkeit: 0,8 m/s
      • Windlastbeständigkeit: Bis Klasse 4 (1000 Pa (N/m²))* **
      • Wasserdurchlässigkeit: NPD
      • Luftdurchlässigkeit: NPD
      • Wärmedurchgangskoeffizient: 6,02 W/(m²K)
      • Leistungsprüfung: 1.000.000 Zyklen
      • Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C

      * Abhängig von der Türgröße

      ** Nicht anwendbar für Insektenschutzgitter



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdyn-e231-ext-hsd
    • ProduktfamilieHigh speed door
    • ProduktgruppeOutside door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4500
    • Breite (mm)4500
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets