Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor S 545 Atex category 3 Power

Dynaco schnelllauftor S 545 Atex category 3 Power

Der Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power wurde speziell für den Außeneinsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Er ist von der benannten Stelle Apragaz offiziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären zugelassen. Alle Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt, nichtmetallische Teile bestehen aus antistatischen oder elektrisch leitfähigen Materialien. Dadurch wird die Bildung statischer Elektrizität und damit die Entstehung von Funken verhindert. Die hohe Betriebsgeschwindigkeit und die perfekten Dichtungseigenschaften optimieren den Personenfluss und sorgen für mehr Komfort für Ihre Mitarbeiter, ein angenehmes Raumklima und geringere Energiekosten. Der Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power ist vollautomatisch und fährt bei versehentlichem Anstoßen des Vorhangs automatisch wieder in seine Seitenführungen ein.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-s5-p
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeOutside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets