Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- APLIKLED
EAE Group
Archiviert

EAE Lighting -- APLIKLED

4.1 von 5 Sternen4.1(27 Bewertungen)

APLİKLED is produced from cylinder shaped aluminum. It can give light in a single or dual directional manner to the wall surface with its narrow-medium and wide angle optical options.

Spezifikation
  • Housing : Aluminum housing

    Diffuser : Lens + clear glass

    Optic : 11° / 18° / 31° / 44° lens

    Power : 7 W / 8 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    IP : IP66

    Color Temperature : Warm White / Natural White

    CRI : >70

    Glare Rating (UGR) : <19

    Installation : Surface-Mounted

    Colors : RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraplikled
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLandscape & Facade Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameWall fixture
  • UNSPSCCode39111503
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit