Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LUP AUFBAUMONTIERT
EAE Group

EAE Lighting - LUP AUFBAUMONTIERT

Die in zwei Ausführungen – rund und quadratisch – erhältliche Leuchte LUP verleiht Ihren Räumlichkeiten ein elegantes Ambiente und eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche, von Hotels und Büros über Krankenhäuser bis hin zu Wohnhäusern. Sie sorgt für die optimale Lichtverteilung durch die Kombination verschiedener Leistungs-, Lichtfarben-, Abstrahlwinkel- und Steuerungsoptionen mit passenden Alternativen für unterschiedliche Bereiche. Die Linsen lassen sich je nach gewünschtem Lichtwinkel einfach am Montageort austauschen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Linse

    Optischer Winkel: 24° / 36° / 60°

    Schutzart: IP20

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 14 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur Temperatur: -5 °C / +35 °CGehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlup_surface_mounted
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika