Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - VENO Pendelleuchte
EAE Group

EAE Lighting - VENO Pendelleuchte

VENO basiert auf einer Zylinderform. Sie besticht durch ihr schlichtes Design und ihren dekorativen Charakter. Als Pendelleuchte eignet sie sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung. In rhythmischen oder kreativen Anordnungen wird sie zum ergänzenden Element der Raumgestaltung. Dank verschiedener Gehäusehöhen schafft VENO in architektonischen Räumen eine neue Atmosphäre und trägt dekorativ zu Konzeptprojekten bei.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Reflektor / Transparentes Glas

    Optischer Winkel: 15° / 30°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80 / >90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Aufputz / Pendelleuchte

Technische Spezifikation
  • Referenznummerveno_pendant
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit