Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - BLOOM Einbauleuchte
EAE Lighting - BLOOM Einbauleuchte
EAE Lighting - BLOOM Einbauleuchte
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM Einbauleuchte

    4.4 von 5 Sternen4.4(15 Bewertungen)
    BLOOM V6 ist mehr als nur eine Leuchte – sie ist ein Lichtkunstwerk, das Ihren Räumen Ästhetik und Effizienz zugleich verleiht. Ob Krankenhäuser, Schulen, Büros oder Ladenlokale: Mit ihrem modernen Design und fortschrittlicher LED-Technologie setzt sie überall Maßstäbe. Ihre klaren Linien verleihen Ihren Räumen Eleganz, während der blendfreie Opaldiffusor für eine perfekt ausgewogene Lichtverteilung sorgt. Erwecken Sie Ihre Räume zum Leben mit BLOOM V6 – der einfachsten Form von Licht.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Blechgehäuse

      Diffusor: Opal-Diffusor

      Optische Winkel: -

      Schutzart: IP20

      Schlagfestigkeitsklasse: IK02

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistung: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): >80

      Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

      Gehäusefarbe: RAL 9003

      Montage: Unterputzmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbloom_recessed_mounted
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit