Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - BLOOM S NG Einbauleuchte
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM S NG Einbauleuchte

Ausgestattet mit LED-Technologie bietet die BLOOM-S NG HE eine umweltfreundliche Option mit geringem Energieverbrauch und hoher Energieeinsparung, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Die BLOOM-S NG HE bietet maximale Leistung in einem breiten Anwendungsbereich und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C geeignet. Sie verfügt außerdem über ein Notbeleuchtungsset, das im Notfall bis zu 3 Stunden Beleuchtung ermöglicht.
Spezifikation
  • Gehäuse: Blechgehäuse

    Diffusor: Opal-Polistren-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 24 W / 36 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C °C / +40 °C

    Gehäusefarben: RAL 9003

    Montage: Unterputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbloom_s_ng_recessed
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRecessed Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit