Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - BLOOM S AUFBAU
EAE Lighting - BLOOM S AUFBAU
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S AUFBAU

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    BLOOM, mit seinem minimalistischen Design, dem Gehäuse mit klaren Linien und der blendfreien, homogenen Lichtverteilung durch den Opaldiffusor, eignet sich ideal für die Beleuchtung von Büros, Krankenhäusern, Schulen und Verkaufsflächen. Die in verschiedenen Größen definierten Lichtflächen lassen sich an modulare Deckensysteme anpassen.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Blechgehäuse

      Diffusor: Opal-Polyethylen-Diffusor

      Leistung: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Lichtquelle: SMD-LED

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Schutzart: IP20

      Farbtemperatur: Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

      Montage: Aufputzmontage

      Gehäusefarbe: RAL 9003

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbloom_s_surface_mounted
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika