Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
EAE Lighting - COZAR
    EAE Group

    EAE Lighting - COZAR

    Google-Übersetzung,
    COZAR besticht durch sein minimalistisches Design mit einem Gehäuse aus vollständig aus Polycarbonat gefertigtem Co-Extrusionsmaterial. Dank des Designs ohne sichtbare Verbindungselemente bietet es eine hohe Schutzart (IP-Schutzart) und ist in verschiedenen Lichtstrom- und Längenoptionen erhältlich. COZAR ist eine wirtschaftliche und optimale Beleuchtungslösung für Orte, die eine energieeffiziente Leuchte benötigen.
    Spezifikation
    • Housing: Plastic Extrusion Body and Plastic Finishing

      Diffuser: PC Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP65

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted / Pendant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercozar
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeLinear Etanj
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit