Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Archiviert

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED

    4.5 von 5 Sternen4.5(43 Bewertungen)

    DOWNLED V.2, with its simple design, clean cut lines and efficient opal diffuser can be included in a multi-purpose manner in your projects. In particular the economic feasibility of this product combined with its visual comfort and energy savings renders it ideal for all types of projects.

    Spezifikation
    • Housing               :              Aluminium injection housing

      Diffuser               :              Opal diffuser

      Power                 :              8 W (Ø10) / 10 W (Ø10 ) / 18 W (Ø16) / 20 W (Ø20) / 22 W (Ø20) / 28 W (Ø20)

      Light Source       :              SMD LED

      Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

      IP                       :              IP20 / IP65

      Color Temperature         :              Warm White / Natural White / Cold White

      CRI                    :              >80

      Glare Rating (UGR)          :              <19

      Installation         :              Recessed mounted

      Colors                :              RAL 9016

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdownled_v2_recessed
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit