Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED
    EAE Group
    Archiviert

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 SURFACE MOUNTED

    It is suitable for environments where a high IP value is required. IP65 Protection Class is suitable for external environments and areas such as soffits, etc. Thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot effect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.

    Spezifikation
    • Housing               :              Aluminium Housing

      Optical System  :              PC Diffuser

      Optical Cover     :              Opal Diffuser

      IP Protection Class          :              IP20

      IK Impact Resistance Class           :              IK02

      Input Voltage       :              220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power       :              18 W

      Lumen Value      :              1459 lm

      Source of light   :              SMD LED

      Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI         :              >80

      Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

      Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type :              Surface Mounted

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdownled_v2_surface
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit