Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - DOWNLED V2 AUFBAU
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED V2 AUFBAU

Die DOWNLED IP20 Aufputzleuchte bietet dank ihrer hohen Lichtausbeute erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten. Durch die tiefliegende Lichtquelle ist sie blendfrei. Sie erzeugt einen symmetrischen Lichtfleck und lässt das Licht scheinbar von der Decke schweben.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Versenkter Opaldiffusor

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 17 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C °C

    Gehäusefarbe: RAL 9016

    Montageart: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdownled_v2_surface_mounted
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika