Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ORION
EAE Group

EAE Lighting - ORION

ORION, das sich durch seine innovative LED-Technologie und benutzerfreundliche Infrastruktur auszeichnet, eignet sich ideal zur Beleuchtung von Bereichen wie Treppenhäusern, Fluren, Technikräumen, Lagerhallen etc. Dank der Schutzart IP66 ist ORION auch in Feuchträumen zuverlässig einsetzbar. Neben seinem eleganten Erscheinungsbild mit schlichtem Design sorgt der opale Diffusor für eine gleichmäßigere Ausleuchtung und mildert das grelle Licht.
Spezifikation
  • Gehäuse: Kunststoff-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 18 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C °C / +40 °C

    Gehäusefarben: RAL 9016

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerorion
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika