Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - Ausgang
EAE Group

EAE Lighting - Ausgang

Die TORSECA-Version mit Fahne, die für alle Arten von Deckenmontagen geeignet ist, kann als Notausgangsleitsystem eingesetzt werden, während die Version ohne Fahne zur Beleuchtung in Notfallsituationen dient. Dank ihrer funktionalen Bauweise eignet sich TORSECA für den Einsatz in Bereichen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Speisesälen und Hotels.
Spezifikation
  • Gehäuse: ABS-Gehäuse

    Optische Abdeckung: Transparenter Diffusor / Opaler Diffusor

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK07

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 2 W

    Lichtstrom: 240 lm

    Lichtquelle: Leistungs-LED

    Farbtemperatur: 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 70

    Betriebsumgebungstemperatur: +10 °C / +35 °C °C

    Montageart: Aufputzmontage / Hängemontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerexit
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeEmergency lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit