Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - FLEXBAR
EAE Group

EAE Lighting - FLEXBAR

FLEXBAR V.2 ist eine LED-Voutenleuchte, die Innenräumen ein effektvolles und funktionales Ambiente verleiht. Dank ihrer flexiblen Struktur lässt sie sich einfach auf unterschiedlichen Oberflächen montieren und bietet durch ihr schlichtes Design Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit. FLEXBAR verfügt über einen modularen Aufbau, der es ermöglicht, die Anzahl der Module zu erhöhen oder zu verringern und so verschiedene Lichtstärken zu erzielen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Kunststoff-Spritzguss

    Diffusor: Opal-Diffusor / Klarer Diffusor

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Leistung: 3 W / 4 W / 5 W / 6 W / 7 W / 8 W / 9 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Eingangsspannung: 24 V DC

    Farbtemperatur: Kaltweiß / Warmweiß / Neutralweiß

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Installation: Indirekte Beleuchtung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflexbar
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeCove Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit