Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - RAHMEN
EAE Lighting - RAHMEN
    EAE Group

    EAE Lighting - RAHMEN

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Mit ihrer rechteckigen Ästhetik und dem stilvollen Design verleiht die STL FRAME Räumen durch ihre klaren Linien eine dynamische Note. Dank des blendfreien Opalglasdiffusors wird Blendung minimiert und eine homogene Ausleuchtung gewährleistet.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

      Diffusor: Opal-Diffusor

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Leistung: 96 W (40 x 120 mm) / 108 W (60 x 120 mm)

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

      Schutzart: IP20

      Montage: Pendel- / Aufputzmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerframe
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit