Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
    EAE Group

    EAE Lighting - GALIS

    Die GALIS 24V/DC mit Schutzart IP66 ist die optimale Lösung für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Schiffen und Werften. Sie ist multifunktional und bietet drei verschiedene Lichtoptionen, die sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Dank des magnetischen Fußsets kann sie mobil eingesetzt werden, während das schwenkbare Gehäuse in Kombination mit dem festen Fußset zwei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten bietet. Als umweltfreundliche Leuchte in Aluminium-Extrusionstechnik schont sie die Natur und zeichnet sich durch ihre Stoßfestigkeit aus. Die GALIS arbeitet mit 24V/DC, unterstützt einen effizienten Energieverbrauch und erfüllt Ihre Erwartungen.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil

      Diffusor: Siebdruckglas

      Optische Winkel: -

      Schutzart: IP66

      Schlagfestigkeitsklasse: IK09

      Eingangsspannung: 24 V DC 50/60 Hz

      Leistung: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Farbtemperatur: 4000 K / 5700 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): >80

      Betriebstemperaturbereich: -25 °C / +45 °C

      Gehäusefarbe: RAL 7021

      Montage: Aufputzmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergalis
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeLinear Etanj
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit