Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - STL AUFBAUMONTIERT
EAE Group

EAE Lighting - STL AUFBAUMONTIERT

STL kann als Einzelmodul oder in langen Reihen kombiniert werden, um ein durchgehendes lineares Beleuchtungssystem zu realisieren. Neben der Möglichkeit der Oberflächenmontage verleiht es Ihren Wohnräumen dank des Montagezubehörs auch als Pendelleuchte eine stilvolle Note. STL schafft eine neue Atmosphäre im jeweiligen Raum und sorgt für die von Ihnen benötigte, gleichmäßige Beleuchtung Ihrer architektonischen Bereiche.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Leistung: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Schutzart: IP20

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Montage: Aufputzmontage

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstl_surface_mounted
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika