Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

GALIS NG eignet sich dank seines hochgradig IP-geschützten Gehäuses ideal für Parkhäuser, Lagerhallen sowie feuchte und nasse Bereiche. Die Frontfläche, wahlweise mit mattiertem oder transparentem Glas, ist bruch- und splitterfest. Die Verkabelung erfolgt über eine serielle Durchgangsverdrahtung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

    Diffusor: Transparentes Glas

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Gehäusefarben: RAL 9006

    Betriebstemperaturbereich: -25 °C / +40 °C

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummergalis_ng
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLinear Etanj
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika