Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Die GALIS EX-PROOF besticht durch ihre fortschrittlichen mechanischen Eigenschaften und erfüllt zuverlässig die Beleuchtungsanforderungen explosionsgefährdeter Zonen 2/21. Ihr umweltfreundliches Aluminium-Strangpressgehäuse leitet Wärme effektiv ab und ermöglicht so einen effizienteren Betrieb der professionellen LEDs.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes, transparentes Glas

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +40 °C

    Gehäusefarbe: RAL 9006 Metallicgrau

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummergalis_zone_ii
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeExproof Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit