Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - GIZA RAY V2
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RAY V2

GIZA TRACK, eine stilvolle Architekturbeleuchtungslösung, besticht durch ihre leistungsstarken LEDs und ihre hohe optische Qualität. Dank des schwenkbaren Leuchtenkopfes ermöglicht GIZA TRACK eine komfortable Beleuchtung von Innenräumen wie Besprechungsräumen, Wohnungen, Geschäften oder Hotels. Die tief positionierte Lichtquelle verhindert Blendung und sorgt dank spezieller Linsen für eine Lichtverteilung von 50° und 80°.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Linse + Reflektor (schwarz)

    Optischer Winkel: 50° / 80°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W / 24 W / 28 W

    Lichtquelle: SMD-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Drehstrom-Schienenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummergiza_ray_v2
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit