Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - HBC ZONE I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONE I

Die HBC Ex-Proof Zone 1 ist eine hocheffiziente LED-Leuchte, die für Industriebereiche mit Gas- und Staubexplosionsgefahr entwickelt wurde.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzguss

    Diffusor: -

    Optischer Winkel: 110°

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK10

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 70 W / 107 W / 130 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5000 K

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhbc_zone_i
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeExproof Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit