Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Mit seiner verbesserten LED-Technologie setzt der HBL V6 neue Maßstäbe für Hallenbeleuchtung und revolutioniert die Industriebeleuchtung. Dank seiner hohen Leistung und niedrigen Kosten erfüllt er die Anforderungen industrieller Anlagen. Die einstellbare Leistung macht den HBL V6 zu einer vielseitigen Beleuchtungslösung, die sich individuell an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lässt. Mit Leistungsoptionen von 109 W, 144 W und 178 W, die sich an die jeweiligen Umgebungsbedingungen anpassen lassen, ermöglicht der HBL V6 die Realisierung unterschiedlicher Beleuchtungsstärken mit nur einer Leuchte für Unternehmen und Einrichtungen.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: PC

    Optischer Winkel: 60° / 90°

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK08

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 109 W / 144 W / 178 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +45 °C

    Gehäusefarbe: RAL 7022

    Montage: Aufputz / Pendelleuchte

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhbl_v6
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika