Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
    EAE Group
    Archiviert

    EAE Lighting - INFINOO MULTILENS

    INFINOO MULTILENS is a multifunctional lighting system which brings the innovative interpretation to conventional linear trunking systems with its housing design, LED technology, application-oriented wide lumen and optic range. Equipped with 5-7-9-11 pole wiring options, INFINOO allows the user to easily integrate components such as mains supply, DALI, sensor, emergency kit and emergency guidance. With this feature, it is ideal for both retail and industrial lighting applications, as well as infinite applications.
    Spezifikation
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing and Cover

      Diffuser: -

      Optic Angles: 30° - 90° / 60° / 90° / Asymmetric / Double asymmetric Lens

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V 50/60Hz

      Power: 35 W / 36 W / 42 W / 44 W / 52 W / 56 W / 64 W / 65 W / 78 W / 82 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

      Housing Colors: -

      Installation: Surface mounted / Pendant / Linear Trunking

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinfinoo_multilens
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeLinear Trunking Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit