Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
EAE Lighting - KANOLED V3
    EAE Group

    EAE Lighting - KANOLED V3

    Kanoled bietet dank seiner Schutzklasse IP65 eine außergewöhnliche Langlebigkeit, ist staub- und wasserdicht und gewährleistet durch energieeffiziente LED-Technologie eine gleichmäßige Lichtverteilung – was es zu einer zuverlässigen, effizienten und langlebigen Beleuchtungslösung für Tankstellen, Eingangskontrollbereiche und Industrieanlagen macht.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

      Diffusor: Geschliffenes Glas, Transparentglas

      Optik: 115°

      Schutzart: IP65

      Schlagfestigkeitsklasse: IK08

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistung: 60 W / 75 W / 100 W

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): >80

      Betriebstemperaturbereich: -30 °C / +50 °C

      Gehäusefarbe: RAL 9003

      Montage: Baldachin

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkanoled_v3
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeCanopy Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit