Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4
EAE Group
Archiviert

EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4

Lina V.4 provides optimum lighting solution in wet and moist spaces thanks to its high IP rated housing and updated LED design.  It offers long service life, maximum energy saving,  easy installation and maintenance in spaces that are hard to access. Mounting brackets can be positioned freely on the luminaire.

Spezifikation
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled opal diffuser

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              10 W / 19 W / 20 W / 22 W / 27 W / 36 W / 54 W / 62 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP65

    Installation         :              Surface mounted

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlina_etanj_v4
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeLinear Etanj
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit