Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - LORY YV FL
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV FL

LORY FLAT, Schutzart IP65, ist die ideale Wahl für Badezimmer und Feuchträume. Erhältlich in zwei Formen – rund und quadratisch – eignet sich LORY auch für niedrige Decken und bietet dank seiner hohen Lichtausbeute erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten. Die 80 mm tief in der Decke positionierte Lichtquelle sorgt für blendfreies und angenehmes Licht. Der symmetrische Lichtkegel erzeugt eine sanfte, gefilterte Lichtwirkung im Raum.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Reflektor

    Optische Winkel: 24° / 36° / 60°

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Farben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Gipskarton

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlory_yv_fl
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika