Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - NETALED RESUESSES
EAE Group

EAE Lighting - NETALED RESUESSES

NETA besticht in architektonischen Räumen durch seine Lichtwirkung und sein Design. Dank des Opalglasdiffusors bietet es maximalen Sehkomfort. NETA verleiht Interieurs eine stilvolle Note und bietet Designern dank seiner abgerundeten Form und der minimalistischen Linienführung, die für modernes Design erforderlich sind, Flexibilität bei der Platzierung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Leistung: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 130 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Schutzart: IP20

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Farben: RAL 9010

    Installation: Einbaumontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummernetaled_recessed
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRecessed Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika