Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Archiviert

    EAE Lighting -- NETALED RECESSED MOUNTED

    3.6 von 5 Sternen3.6(8 Bewertungen)

    NETALED adds a simple flair to your surroundings with its light effect and austere architectural design. It provides flexibility to occupants with its minimal rounded lines that reflect the requirements of a modern design.

    Spezifikation
    • Housing : Electrostatic powder painted aluminium housing
      Diffuser : Opal diffuser
      Power : 17 W / 23 W / 47 W / 95 W / 120 W
      Light Source : SMD LED
      Input Voltage : 220 - 240V AC 50/60 Hz
      IP Değeri : IP20
      Color Temperature : Warm White / Natural White
      CRI : >80
      Installation : Recessed
      Colors : RAL 9010

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernetaled_recessed_mounted
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit