Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - NETALED AUFBAUMONTAGE
EAE Lighting - NETALED AUFBAUMONTAGE
    EAE Group

    EAE Lighting - NETALED AUFBAUMONTAGE

    4.0 von 5 Sternen4.0(19 Bewertungen)
    NETALED erzeugt durch Lichteffekte und Design eine lebendige und zugleich schlichte architektonische Wirkung in Ihrer Umgebung.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

      Diffusor: Opal-Diffusor

      Leistung: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Lichtquelle: Mittelstarke LED

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Schutzart: IP20

      Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5700 K / 6500 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

      Gehäusefarben: RAL 9004 / RAL 9010

      Installation: Aufputzmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernetaled_surface_mounted
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika