Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - Oktostrahl
EAE Group

EAE Lighting - Oktostrahl

OCTO bietet Nutzern dank unterschiedlicher Lumenwerte und verschiedener optischer Optionen maximale Flexibilität. Es eignet sich ideal zur Beleuchtung von Verkaufs- und Ausstellungsflächen. Durch seine mehrschichtige Struktur und den schwenkbaren Leuchtenkopf ist es multifunktional.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optisches System: Reflektor

    Optische Winkel: 15° / 30° / 45°

    Diffusor: Transparentes Glas

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 20 W / 30 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / > 90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Dreiphasenstrahl

Technische Spezifikation
  • Referenznummerocto_ray
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
Afghanistan
Albanien
Argentinien
Australien
Kanada
Ägypten
Armenien
Belgien
Brasilien
Neuseeland
Mexiko
Algerien
Aserbaidschan
Bosnien und Herzegowina
Chile
Papua-Neuguinea
USA
Äthiopien
Bahrain
Bulgarien
Demokratische Republik Kongo
Bangladesch
Dänemark
Ghana
China
Deutschland
Kamerun
Georgien
Estland
Kenia
Indien
Finnland
Libyen
Indonesien
Frankreich
Marokko
Irak
Griechenland
Niger
Iran
Irland
Nigeria
Israel
Island
Südafrika
Japan
Italien
Sudan
Jemen
Kroatien
Südsudan
Jordanien
Lettland
Tansania
Kambodscha
Litauen
Tschad
Kasachstan
Luxemburg
Tunesien
Katar
Moldawien
Kirgisistan
Montenegro
Kuwait
Niederlande
Libanon
Nordmazedonien
Malaysia
Norwegen
Mongolei
Österreich
Oman
Polen
Pakistan
Portugal
Philippinen
Rumänien
Saudi-Arabien
Russland
Singapur
Schweden
Südkorea
Schweiz
Syrien
Serbien
Tadschikistan
Slowakei
Taiwan
Slowenien
Thailand
Spanien
Türkei
Tschechische Republik
Turkmenistan
Ukraine
Usbekistan
Ungarn
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Vietnam
Weißrussland
Zypern
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit