Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ORI SMALL
EAE Group

EAE Lighting - ORI SMALL

ORI ist in zwei Ausführungen erhältlich: Small und Small Dark. Dank seiner minimalistischen Größe verleiht ORI Ihren Räumen eine stilvolle Note. Neben der klaren Lichtausbeute durch die tief positionierte Lichtquelle minimiert ORI, das auch eine dunkle Reflektorlichtausbeute ermöglicht, Blendeffekte.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Optisches System: Reflektor

    Optische Winkel: 24° / 36°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Lichtstrom: 627 lm / 797 lm / 954 lm / 1108 lm / 1370 lm

    Lichtquelle: COB LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9016 Weiß / RAL 9005 Schwarz

    Montageart: Gipskarton

Technische Spezifikation
  • Referenznummerori_small
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika