Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - ORI Y MINI
EAE Group

EAE Lighting - ORI Y MINI

ORI Y MINI ist in runder und quadratischer Form erhältlich. Sie ist effektiver und energieeffizienter als herkömmliche LED-Alternativen. Dank ihrer tief positionierten Lichtquelle sorgt sie für blendfreies und angenehmes Licht. Durch ihre flächenbündige Montage spart ORI Y MINI Platz und verleiht architektonischen Räumen ein ästhetisches und stilvolles Erscheinungsbild.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optisches System: Reflektor

    Optische Winkel: 24° / 36°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80 / >90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Farben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Gipskarton

Technische Spezifikation
  • Referenznummerori_y_mini
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika