Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

Die LED-Mastleuchte PB2 eignet sich mit ihrem dreiarmigen, runden Gehäuse ideal zur Beleuchtung von Landschaften und urbanen Bereichen. Neben dem vollständigen Schutz gegen Staub und Spritzwasser gemäß Schutzart IP65 sorgt sie dank ihres Opalglasdiffusors für eine homogene Ausleuchtung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Optik: Opal-Diffusor

    Leistung: 40 W / 60 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Schutzart: IP65

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Farben: Schwarz (SW 306G)

    Montage: Mastmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpb2_pb_v2
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika