Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Dank ihres eleganten, neuen Gehäuses und der hocheffizienten Elektronik bietet die Prolit V.3 verschiedene Lichtstrompakete für vielfältige Anwendungsbereiche sowie eine große Auswahl an Optiken. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 146 lm/W ermöglicht sie hohe Energieeinsparungen. Sie eignet sich ideal als Ersatz für herkömmliche und ineffiziente Beleuchtungssysteme.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

      Diffusor: Gehärtetes Glas mit Siebdruck

      Optische Winkel: 22°-Linse / 32°-Linse / 57°-Linse / 99°-Linse / Asymmetrische Linse / Sportlinse / 0° Neigung

      Schutzart: IP66

      Schlagfestigkeitsklasse: IK09

      Eingangsspannung: 220–240 V AC

      Leistung: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Lichtquelle: Leistungs-LED

      Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

      Farbwiedergabeindex (CRI): > 70

      Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +60 °C

      Gehäusefarbe: ALZ90F + MW 3004 (SCHWARZ)

      Montage: Bodenmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprolit
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeFloodlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit