Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT COMPACT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT COMPACT MP

PROLIT KOMPAKT ist eine effiziente Alternative zu herkömmlichen HID-Flutlichtstrahlern und bietet eine große Auswahl an Optiken für die Beleuchtung von kleinen Flächen, Gebäudeumgebungen und Fassaden. Das ultraleichte, kompakte Gehäuse sorgt für maximale Leistung, einfache Installation und hohe mechanische Belastbarkeit und macht PROLIT KOMPAKT zur idealen Lösung für vielseitige Flutlichtanwendungen. Steuerungsmöglichkeiten über DALI, 1-10V und DIMKO sind verfügbar.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes Glas mit Siebdruck

    Optische Winkel: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Asymmetrische Linse

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 70 W / 95 W

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): >80

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Betriebstemperaturbereich: -30 °C / +55 °C

    Gehäusefarbe: SW 306G

    Montage: Bodenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprolit_kompakt_mp
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeFloodlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika