Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Dank ihres eleganten, neuen Gehäuses und der hocheffizienten Elektronik bietet die PROLIT V.3 MID POWER verschiedene Lichtstrompakete für vielfältige Anwendungsbereiche sowie eine große Auswahl an Optiken. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 146 lm/W ermöglicht sie hohe Energieeinsparungen. Sie eignet sich ideal als Ersatz für herkömmliche und ineffiziente Beleuchtungssysteme.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Diffusor: Gehärtetes Glas mit Siebdruck

    Optische Winkel: 23°-Linse / 30°-Linse / 46°-Linse / 60°-Linse / 90°-Linse / Asymmetrische Linse

    Schutzart: IP66

    Schlagfestigkeitsklasse: IK09

    Eingangsspannung: 220–240 V AC

    Leistung: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -30 °C / +60 °C

    Gehäusefarbe: ALZ90F + MW 3004 (SCHWARZ)

    Montage: Bodenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprolit_mp
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeFloodlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit