Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - DOWNLED Einbau-LED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED Einbau-LED

Die Downled V6 vereint elegantes, kompaktes Design mit hoher Leistung. Das Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss sorgt für Langlebigkeit, während der Opalglasdiffusor eine gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung gewährleistet. Die Leuchte ist für 220–240 V Wechselstrom geeignet und in den Leistungsstufen 10 W, 20 W und 30 W mit Farbtemperaturen von 4000 K oder 6500 K sowie einem Farbwiedergabeindex (CRI) über 80 erhältlich, wodurch sie unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen gerecht wird. Dank Schutzart IP20 und Stoßfestigkeit IK02 ist sie ideal für den Innenbereich geeignet und arbeitet zuverlässig zwischen -20 °C und +35 °C. Die Einbauleuchte fügt sich nahtlos in moderne Interieurs ein.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

    Optik: Opal-Diffusor

    Schutzart (Gehäuse): IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK02

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 10 W / 20 W / 30 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebsumgebungstemperatur: -20 °C / +35 °C °C

    Gehäusefarben: 9003

    Montageart: Einbau

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdownled_recessed_mounted
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeDownlight / Spotlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika