Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
EAE Lighting - REVOLED X
    EAE Group
    Archiviert

    EAE Lighting - REVOLED X

    REVOLED-X is the next generation professional lighting solution that combines EAE's experience in industrial ambient lighting with future technologies in an iconic and minimal body design. Offering specialized product options for different ambient conditions of industrial facilities, Revoled-X product family guarantees optimum illumination in all industrial facilities with its body designed for maximum durability, application-specific optical structure and wide lumen package options.
    Spezifikation
    • Housing: Aluminium Profile Housing

      Diffuser: Tempered glass with security film

      Optic Angles: 30° / 60° / 90° / 30°-90°

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 53 W / 77 W / 103 W / 128 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: S 23164 (SMOKED ANTHRACITE)

      Installation: Surface-Mounted

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrevoled_x
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeHigh Bay - Low Bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit