Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - SATURN V5
EAE Group

EAE Lighting - SATURN V5

SATURN ist eine zeitlose Leuchte, die dank ihres minimalistischen Designs vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. Mit ihrer LED-Lichtquelle und einem Stromverbrauch von nur 16 W ist sie energieeffizient und eignet sich für jedes Projekt, bei dem eine wirtschaftliche Lösung gefragt ist. Bewegungsmelder und Notbeleuchtungssets sind optional erhältlich. Ideal zur Beleuchtung von Bereichen wie Treppenhäusern, Fluren, Technikräumen, Lagerhallen etc.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse

    Diffusor: Opal-Diffusor

    Optische Winkel: -

    Schutzart: IP65

    Schlagfestigkeitsklasse: IK10

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 16 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 4000 K / 5700 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80

    Betriebstemperaturbereich: -20 °C / +35 °C °C

    Gehäusefarben: RAL 9016

    Montage: Aufputzmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummersaturn_v5
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika