Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - SPRONA
EAE Lighting - SPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - SPRONA

    SPRONA wurde speziell für die Beleuchtung von Häfen, großen Flächen und Industrieanlagen entwickelt. Die asymmetrische Lichtverteilung ermöglicht dank des hohen Lichtstroms eine im Vergleich zu anderen LED-Retrofit-Anwendungen deutlich höhere Energieeinsparung.
    Spezifikation
    • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

      Diffusor: Gehärtetes, transparentes Glas

      Optische Winkel: 10°-Linse / 20°-Linse / 35°-Linse / 60°-Linse

      Schutzart: IP66

      Schlagfestigkeitsklasse: IK07

      Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

      Leistung: 348 W / 1024 W

      Lichtquelle: Hochleistungs-LED

      Farbtemperatur: 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500K

      Farbwiedergabeindex (CRI): >70

      Gehäusefarbe: Schwarz (SW 306G)

      Betriebstemperaturbereich: -25 °C / +45 °C

      Montage: Direktmontage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersprona
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeFloodlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit