Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - STL Einbauleuchte
EAE Group

EAE Lighting - STL Einbauleuchte

Dank ihres modularen Aufbaus kann die STL-Einbauleuchte entweder als einzelnes Modul oder in langen, durchgehenden Linien eingesetzt werden. Ihr Opalglasdiffusor sorgt für eine homogene und augenschonende Lichtverteilung.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Strangpressgehäuse

    Diffusor: Opalglasdiffusor

    Schutzart: IP20

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistung: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Lichtquelle: Mittelstarke LED

    Farbtemperatur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 >90

    Einbauart: Einbau

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstl_recessed
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit