Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting -- YODA
EAE Group
Archiviert

EAE Lighting -- YODA

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)

YODA displays a simple but an assertive stand with its precise lines and geometry that extends in three different directions from the center. Yoda adds flair to your surroundings by complementing your modern and dynamic indoor spaces.

Spezifikation
  • Housing : Aluminum extrusion housing

    Diffuser : Opal diffuser

    IP Protection Class : IP20

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Power : 24W / 48W

    Source of light : SMD LED

    Color Temperature : Warm White / Natural White / Cold White

    CRI : >80

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 7047

    Installation : Pendant

Technische Spezifikation
  • Referenznummeryoda
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit