Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2GP EVMS

2GP EVMS

Google-Übersetzung,
Druckerhöhungsanlagen mit zwei vertikalen mehrstufigen Pumpen mit Edelstahlhydraulik mit Normmotor Zwei Pumpen der Baureihe EVMS mit eigenbelüftetem 2-poligem Asynchronmotor, Wirkungsgrad IE3. Das System ist standardmäßig mit einem Bedienfeld ausgestattet
Spezifikation
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Stainless steel AISI 304 pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motors starting from 0,75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • three phase 400/690 ±10%
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2GP-EVMS
  • ProduktfamilieBooster sets with control panel
  • Produktgruppewith two centrifugal pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentrifugal pumps
  • Klassifizierung43 23 31
  • Format2014TitelVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 13
  • OmniClassTitelCentrifugal Pumps
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit