Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DW-DW-VOX

DW-DW-VOX

Tauchmotorpumpen aus Edelstahl AISI 304 mit doppelter Gleitringdichtung im Ölbad ist sowohl mit Einkanal-Laufrad (DW), als auch mit Vortex-Laufrad (DW VOX) lieferbar und sind für die Förderung von für Schmutz- und Abwasser geeignet
Spezifikation
  • Technische Daten • Fördermenge Q bis zu 54 m3/h für DW bis zu 48 m3/h für DW VOX • Förderhöhe H bis zu 20 m für DW bis zu 15,7 m für DW VOX • Max Flüssigkeitstemperatur +40°C • Pol Zahl 2 • Max Durchgang Feststoffe 50 mm • Isolations Klasse F • Schutzart IP IPX8 • Spannung V Wechselstrom 1~230 V ± 10 % Drehstrom 3~400 V ±10 % Max Tauchtiefe 7 m mit 10 m Kabel
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDW-DW-VOX
  • ProduktfamilieSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • ProduktgruppeSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSubmersible pumps
  • Klassifizierung22 13 29.16
  • Format2014TitelSubmersible Sewerage Pumps
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit