Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EGO EASY

EGO EASY

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Die elektronisch gesteuerten Umwälzpumpen mit Permanentmagnetrotoren. Ego-Umwälzpumpenunterscheiden sich von Standardpumpen mit fester Drehzahl durch ihre Fähigkeit zur stufenlosen Anpassung an die tatsächlichen Anforderungen des Systems
Spezifikation
  • Technische Daten • Fördermenge Q von 2,0 bis 9,5 m3/h • Förderhöhe H Von 1,5 bis 12 m • Max Betriebsdruck 10 bar • Max Raumtemperatur 0°C - +40 °C • Max Flüssigkeitstemperatur -10°C - +110°C • Isolations Klasse F • Schutzart IP IP44 • Spannung V Wechselstrom 1~230 V • Min Saugdruck 0,05 bar bis 50 °C, 0,4 bar bis 80 °C, 1,1 bar bis 110 °C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEGOfam
  • ProduktfamilieCirculators
  • ProduktgruppeEGO Easy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-07-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)117
  • Tiefe (mm)243
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Nettogewicht (kg)4.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrströmung
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply pumps
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit